Dadi con alette forgiati (Modello 1) Wit【1-200 Pezzi per confezione】

Dadi con alette forgiati (Modello 1) Wit
  • Sconto volumi elevati
The butterfly-type wings on these nuts make it easy to screw and unscrew them by hand.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHN1T-ST-W3/8
CHN1T-ST-W5/8
CHN1T-ST-W5/16
CHN1T-STU-W1/2
CHN1T-STU-W3/4
CHN1T-SUS-W1
CHN1T-SUS-W1/2
CHN1T-SUS-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Unità di vendita Filettatura nominale (pollici) Trattamento superficie (dettagli)

338.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione3/8[Non fornito] Tessuto

308.76 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione5/8[Non fornito] Tessuto

581.01 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione5/16[Non fornito] Tessuto

329.30 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaScatola/confezione1/2Cromatura lucida

303.86 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaScatola/confezione3/4Cromatura lucida

525.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Scatola/confezione1-

434.59 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Scatola/confezione1/2-

11.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura grossa Whitworth Applicazioni, funzioni Standard Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico