Vite con piccola bombatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50【150-400 Pezzi per confezione】

Vite con piccola bombatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50
[Detailed shape] Bind
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Screw type] Partially Threaded Screw, Threaded Portion
[Length (mm)] 50
[Nominal Thread (M)] 4 5
[Length L (mm)] 65 70 75 80 100
[Pitch (mm)] 0.7 0.8
[Surface treatment] Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, trivalent stainless steel coating, German brown plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPBDH-ST3B-M4-70
CSPBDH-ST3B-M4-80
CSPBDH-ST3W-M4-65
CSPBDH-ST3W-M4-70
CSPBDH-ST3W-M4-80
CSPBDH-ST3W-M5-75
CSPBDH-STC-M4-65
CSPBDH-STC-M4-80
CSPBDH-STC-M4-100
CSPBDH-STCB-M4-100
CSPBDH-STN-M4-65
CSPBDH-STN-M4-70
CSPBDH-STN-M4-100
CSPBDH-STT3SC-M4-100
CSPBDH-STU-M4-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Passo
(mm)

79.74 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10470[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7

76.42 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.7

68.61 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10465[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

65.59 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10470[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

51.46 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10480[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

49.49 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10575[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

60.72 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -465[Cromatura] Cromatura0.7

54.95 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -480[Cromatura] Cromatura0.7

82.66 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -4100[Cromatura] Cromatura0.7

100.32 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -4100[Cromatura] Cromatura nera0.7

82.23 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10465[Nichelatura] Nichelatura0.7

78.76 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10470[Nichelatura] Nichelatura0.7

103.57 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104100[Nichelatura] Nichelatura0.7

160.13 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 104100[Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento inossidabile trivalente0.7

107.89 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -4100[Cromatura lucida] Cromatura lucida0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Semifilettatura Lunghezza filettatura(mm) 50

Supporto tecnico