Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSBPNH-ST3W-M4-65 |
CSBPNH-ST3W-M4-75 |
CSBPNH-STC-M4-65 |
CSBPNH-STC-M4-70 |
CSBPNH-STC-M4-75 |
CSBPNH-STCB-M4-65 |
CSBPNH-STN-M4-65 |
CSBPNH-STU-M4-65 |
CSBPNH-STU-M5-75 |
CSBPNH-STU-M5-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.06 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 65 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.7 | ||
60.30 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 75 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.7 | ||
30.46 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 65 | [Cromatura] Cromatura | 0.7 | ||
49.64 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 70 | [Cromatura] Cromatura | 0.7 | ||
53.75 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 75 | [Cromatura] Cromatura | 0.7 | ||
49.39 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 4 | 65 | [Cromatura] Cromatura nera | 0.7 | ||
49.19 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 65 | [Nichelatura] Nichelatura | 0.7 | ||
45.27 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | 65 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.7 | ||
51.90 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | 75 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.8 | ||
58.12 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | 80 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | 0.8 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Acciaio | Profilo foro di montaggio | Phillips o Flathead |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | A vite | Semifilettatura | Lunghezza filettatura(mm) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali