Viti imperdibili a testa bombata con impronta a croce【1-800 Pezzi per confezione】

Viti imperdibili a testa bombata con impronta a croce
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, nickel plating, black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNHAF-ST3B-M5-15
CSPPNHAF-ST3B-M5-20
CSPPNHAF-ST3B-M5-25
CSPPNHAF-ST3W-M5-15
CSPPNHAF-ST3W-M5-20
CSPPNHAF-ST3W-M5-25
CSPPNHAF-STU-M5-15
CSPPNHAF-STU-M5-20
CSPPNHAF-STU-M5-25
CSPPNHAF-SUS-M5-15
CSPPNHAF-SUS-M5-20
CSPPNHAF-SUSTBS-M5-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

164.56 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

160.45 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

154.29 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

2.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1015Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

155.05 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

2.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1025Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

130.85 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15AcciaioCromatura lucidaScatola/confezione

90.65 €

63.46 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-20AcciaioCromatura lucidaScatola/confezione

83.95 €

58.77 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-25AcciaioCromatura lucidaScatola/confezione

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.58 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020Acciaio inoxNAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

290.71 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015Acciaio inoxVernice neraScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 5 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Anticaduta Lunghezza filettatura(mm) 5

Supporto tecnico