Viti lavorate troncoconiche con taglio a croce anti caduta【1-100 Pezzi per confezione】

Viti lavorate troncoconiche con taglio a croce anti caduta
  • Sconto volumi elevati
The shaft diameter of the part without a screw is smaller than the screw diameter, which prevents fall and loss of the screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRH-SUS-M4-8
CSPTRH-SUS-M4-10
CSPTRH-SUS-M4-12
CSPTRH-SUS-M4-16
CSPTRH-SUS-M4-20
CSPTRH-SUS-M4-25
CSPTRH-SUS-M5-12
CSPTRH-SUS-M5-16
CSPTRH-SUS-M5-20
CSPTRH-SUS-M5-25
CSPTRH-SUS-M5-30
CSPTRH-SUSTBS-M4-25
CSPTRH-SUSTBS-M5-12
CSPTRH-SUSTBS-M5-16
CSPTRH-SUSTBS-M5-20
CSPTRH-SUSTBS-M5-25
CSPTRH-SUSTHW-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Passo
(mm)

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Non in dotazione] N/A0.7

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Non in dotazione] N/A0.7

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412[Non in dotazione] N/A0.7

0.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Non in dotazione] N/A0.7

0.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[Non in dotazione] N/A0.7

0.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10425[Non in dotazione] N/A0.7

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[Non in dotazione] N/A0.8

0.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[Non in dotazione] N/A0.8

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10520[Non in dotazione] N/A0.8

0.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[Non in dotazione] N/A0.8

0.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10530[Non in dotazione] N/A0.8

66.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10425[Vernice nera] Vernice nera0.7

45.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10512[Vernice nera] Vernice nera0.8

45.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10516[Vernice nera] Vernice nera0.8

73.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10520[Vernice nera] Vernice nera0.8

76.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10525[Vernice nera] Vernice nera0.8

32.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10412[Vernice bianca] Vernice testa (bianco)0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard / Anticaduta A vite Filettatura intera

Supporto tecnico