Set di viti lavorate con taglio a croce e rondella integrata elastica / piana PD=3【1-500 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate con taglio a croce e rondella integrata elastica / piana PD=3
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent white, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPHND-ST3W-M6-16
HXPHND-STC-M6-12
HXPHND-STC-M6-16
HXPHND-STC-M6-20
HXPHND-STC-M6-25
HXPHND-STC-M6-30
HXPHND-SUS-M6-15
HXPHND-SUS-M6-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

120.40 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

124.42 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -12[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

109.13 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

102.62 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

126.10 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -25[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

119.16 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -30[Acciaio] Acciaio[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

2.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1015[Acciaio inox] Acciaio inox[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio inox] Acciaio inox[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono

Supporto tecnico