Vite autofilettante a testa bombata e impronta a croce con rondella piana e spezzata incorporata I=£【500-1,600 Pezzi per confezione】

Vite autofilettante a testa bombata e impronta a croce con rondella piana e spezzata incorporata I=£
A spring and flat washer are embedded in the pan head screw with a shape that prevents them from falling off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNHNDI3-ST3W-M3-6
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-10
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-14
CSBPNHNDI3-ST-M5-10
CSBPNHNDI3-STC-M5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

56.02 €

1,600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

60.30 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10510[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

56.99 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10514[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

52.10 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10510[Non in dotazione] Tessuto0.8

39.59 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -510[Cromatura] Cromatura0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico