Viti autofilettanti piccole legate con taglio a croce 2 modelli senza intaglio B-forma 0【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti piccole legate con taglio a croce 2 modelli senza intaglio B-forma 0
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, providing a finer pitch than type 1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRH-SUS-TP4-8
CSPTRH-SUS-TP4-10
CSPTRH-SUS-TP4-12
CSPTRH-SUS-TP4-16
CSPTRH-SUSGJB-TP4-8
CSPTRH-SUSGJB-TP4-10
CSPTRH-SUSGJB-TP4-12
CSPTRH-SUSGJB-TP4-16
CSPTRH-SUSTBS-TP4-8
CSPTRH-SUSTBS-TP4-10
CSPTRH-SUSTBS-TP4-12
CSPTRH-SUSTBS-TP4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita Lunghezza filettatura
(mm)

0.18 €

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)16

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)16

105.18 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione10

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10

120.74 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione12

89.06 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione16

93.71 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione10

103.86 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico