Viti autofilettanti troncoconiche piccole con taglio a croce classe 2 con guida BRP modello G=5【1-500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Viti autofilettanti troncoconiche piccole con taglio a croce classe 2 con guida BRP modello G=5
  • Sconto volumi elevati
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Truss
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Tip shape] Flanged Solid
[Length L (mm)] 20 25 30 40 45 50 55 60
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRN-SUS-TP4-20
CSPTRN-SUS-TP4-25
CSPTRN-SUS-TP4-30
CSPTRN-SUS-TP4-40
CSPTRN-SUS-TP4-45
CSPTRN-SUS-TP4-55
CSPTRN-SUS-TP4-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Unità di vendita

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1020Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1025Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1030Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

98.52 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040Scatola/confezione

81.19 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045Scatola/confezione

75.58 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1055Scatola/confezione

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1060Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Misura nominale vite (M) 4 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Con puntale
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico