Codice articolo del costruttore: CSPCSN-SUS-TP4-25
Marca: SUNCO
Prezzo: 79.85 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSN-SUS-TP4-25
Profilo in dettaglio | Disco | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Con puntale | Con filettatura | Vite automaschiante | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Lunghezza filettatura(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Viti maschiate con testa piatta piccola svasata e incasso a croce Classe 2 con guida Modello BRP G=10, il codice articolo è il seguente: CSPCSN-SUS-TP4-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSN-SUS-TP4-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali