Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Phillips o Flathead |
Profilo punta | Con puntale | Con filettatura | Vite automaschiante | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Viti maschiate con testa bombata piccola e incasso a croce Plus-Minus con guida Modello BRP G=25, il codice articolo è il seguente: CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSBPNNBRPG25-SUS-TP4-55.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali