Viti autofilettanti TC con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=50

Viti autofilettanti TC con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=50
  • Sconto volumi elevati
· Thread ridge type: Self tapping
· Thread: M4
· Length (mm): 75
· Detailed shape: Pan
· Mounting hole dimensions: Cross/straight slot
· Basic shape: Standard (round)
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Tip shape: Flanged solid
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc)
· Length (mm): 55

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75

Codice componente
CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 75
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Profilo punta Con puntale Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Lunghezza filettatura(mm) 55

Si trova sulla pagina di Viti autofilettanti TC con presa plus-minus classe 2 con guida BRP modello G=50, il codice articolo è il seguente: CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSBPNNBRPG50-SUS-TP4-75.

Supporto tecnico