Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPNSNDI3-STC-TP4-12
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 4 | Lunghezza L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Vite autofilettante a testa bombata e impronta a croce con rondella piana e spezzata incorporata 3 Modelli con Slit C-1 Shapes I=3, il codice articolo è il seguente: CSPPNSNDI3-STC-TP4-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNSNDI3-STC-TP4-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali