• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite a testa cilindrica autofilettante in alluminio Phillips MRX Barrister per lamiere sottili

Vite a testa cilindrica autofilettante in alluminio Phillips MRX Barrister per lamiere sottili
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPPNT-SUS-D4-13

Marca: MIYAGAWA

Prezzo: 0.20

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNT-SUS-D4-13

Codice componente
CSPPNT-SUS-D4-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 13
Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica autofilettante in alluminio Phillips MRX Barrister per lamiere sottili, il codice articolo è il seguente: CSPPNT-SUS-D4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNT-SUS-D4-13.

Supporto tecnico