Vite autofilettante a testa cilindrica Phillips EXCEL PAN

Vite autofilettante a testa cilindrica Phillips EXCEL PAN
  • Sconto volumi elevati
Screw head has drill shaped tapping screw, and so carries out 3 processes, pilot hole opening, tapping and fastening all in one. Work processes are shortened for more efficiency, and reducing costs significantly. Drilling has sharp cutting bits and with small force insertion jobs are quick and easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNTF-YUS550-D4-10
CSPPNTF-YUS550-D4-13
CSPPNTF-YUS550-D4-16
CSPPNTF-YUS550-D4-19
CSPPNTF-YUS550-D5-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

1.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10413

1.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10416

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10419

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico