Vite a testa piatta autofilettante Phillips EXCEL

Vite a testa piatta autofilettante Phillips EXCEL
  • Sconto volumi elevati
Screw head has drill shaped tapping screw, and so carries out 3 processes, pilot hole opening, tapping and fastening all in one. Work processes are shortened for more efficiency, and reducing costs significantly. Drilling has sharp cutting bits and with small force insertion jobs are quick and easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCST-YUS550-D3.5-10

Codice componente
CSPCST-YUS550-D3.5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 3.5 Lunghezza L (mm) 10
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta autofilettante Phillips EXCEL, il codice articolo è il seguente: CSPCST-YUS550-D3.5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCST-YUS550-D3.5-10.

Supporto tecnico