Viti a testa esagonale / testa piana / acciaio inox / HXNELH

Viti a testa esagonale / testa piana / acciaio inox / HXNELH
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Ultra-low head
· Mounting hole dimensions: None
· Basic shape: Hex
· Material: Stainless steel
· Surface treatment: None
· Thread ridge type: Metric coarse
· Sales unit: Box/package
Thread: M4, M5, M6, M8, M10
· Length (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
· Pitch (mm): 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNELH-SUS-M4-6
HXNELH-SUS-M4-8
HXNELH-SUS-M4-10
HXNELH-SUS-M4-12
HXNELH-SUS-M4-15
HXNELH-SUS-M4-20
HXNELH-SUS-M4-25
HXNELH-SUS-M4-30
HXNELH-SUS-M5-8
HXNELH-SUS-M5-10
HXNELH-SUS-M5-12
HXNELH-SUS-M5-15
HXNELH-SUS-M5-20
HXNELH-SUS-M5-25
HXNELH-SUS-M5-30
HXNELH-SUS-M6-10
HXNELH-SUS-M6-12
HXNELH-SUS-M6-14
HXNELH-SUS-M6-15
HXNELH-SUS-M6-20
HXNELH-SUS-M6-25
HXNELH-SUS-M6-30
HXNELH-SUS-M8-15
HXNELH-SUS-M8-20
HXNELH-SUS-M8-25
HXNELH-SUS-M8-30
HXNELH-SUS-M8-35
HXNELH-SUS-M8-40
HXNELH-SUS-M8-45
HXNELH-SUS-M8-50
HXNELH-SUS-M10-10
HXNELH-SUS-M10-12
HXNELH-SUS-M10-15
HXNELH-SUS-M10-20
HXNELH-SUS-M10-25
HXNELH-SUS-M10-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

2.82 €

1.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10460.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -480.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4100.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4120.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4150.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4200.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4250.7

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni -4300.7

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni -580.8

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni -5100.8

2.93 €

2.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-5120.8

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni -5150.8

3.16 €

1 Disponibile 6 giorni -5200.8

3.16 €

1 Disponibile 6 giorni -5250.8

3.02 €

2.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-5300.8

3.31 €

1 Disponibile 6 giorni -6101

3.31 €

1 Disponibile 6 giorni -6121

3.19 €

2.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106141

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni 106151

3.33 €

1 Disponibile 6 giorni -6201

3.35 €

1 Disponibile 6 giorni -6251

3.35 €

1 Disponibile 6 giorni -6301

3.69 €

1 Disponibile 6 giorni 108151.25

3.70 €

1 Disponibile 6 giorni 108201.25

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25

3.73 €

1 Disponibile 6 giorni 108351.25

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 108401.25

3.52 €

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108451.25

3.78 €

1 Disponibile 6 giorni 108501.25

4.86 €

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010101.5

5.18 €

3.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010121.5

5.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1010151.5

5.46 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5

5.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5

6.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1010301.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico