Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
139.68 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
142.53 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | Scatola/confezione | ||
152.38 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
0.30 € 0.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | 0.7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
152.38 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
152.38 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
152.38 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | Scatola/confezione | ||
259.15 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | Scatola/confezione | ||
259.15 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Vite di fermo | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali