Viti sigillanti ECO-BS (Codici componente)

Viti sigillanti ECO-BS
  • Sconto volumi elevati
Use in electrical and meter equipment passing a pin etc. through-hole in head section. Intended for use in locking devices etc. to prevent opening or closing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSMHCB-BRN-M4-15
CSMHCB-BRN-M4-20
CSMHCB-BRN-M4-25
CSMHCB-BRN-M4-30
CSMHCB-BRN-M5-15
CSMHCB-BRN-M5-20
CSMHCB-BRN-M5-25
CSMHCB-BRN-M5-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7

2.43 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 104300.7

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.8

2.46 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.8

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni 105300.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Con foro di fissaggio
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico