Bullone esagonale, filettatura intera, B=13 / P=0.75

Bullone esagonale, filettatura intera, B=13 / P=0.75
  • Sconto volumi elevati
[Nominal Thread (M)] 8
[Detailed Shape] Standard
[Mounting Hole Shape] None
[Materials] Stainless Steel
[Surface Treatment] None
[Thread Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual
[Length L (mm)] 15 25 30 35 50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-SUS-8-15
H-SUS-8-25
H-SUS-8-30
H-SUS-8-35
H-SUS-8-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1015

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

2.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

2.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1035

3.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 8 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio N/A Con filettatura Filettatura metrica fine
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico