Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSPS1-ST-M10-8 |
SSPS1-ST-M12-8 |
SSPS1-ST-M14-8 |
SSPS1-ST-M16-10 |
SSPS1-ST-M18-10 |
SSPS1-ST-M22-12 |
SSPS1-ST-M26-12 |
SSPS1-ST-M28-12 |
SSPS1-ST-M30-12 |
SSPS1-ST-M33-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Con filettatura | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 8 | Filettatura metrica grossa | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 8 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | 10 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | 12 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
152.06 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 26 | 12 | Filettatura metrica fine | Scatola/confezione | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 28 | 12 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 12 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.99 € 4.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 33 | 14 | Filettatura metrica fine | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Ossido nero | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo di base | Vite di fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L(mm)
Con filettatura
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali