Grano a esagono incassato con foro di aerazione

Grano a esagono incassato con foro di aerazione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Set screw
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Cup Point
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Length L (mm)] 6 8 10 12 15 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHC-SUS-M3-6
CSHC-SUS-M3-8
CSHC-SUS-M3-10
CSHC-SUS-M3-12
CSHC-SUS-M3-15
CSHC-SUS-M4-6
CSHC-SUS-M4-8
CSHC-SUS-M4-10
CSHC-SUS-M5-10
CSHC-SUS-M5-12
CSHC-SUS-M5-15
CSHC-SUS-M5-20
CSHC-SUS-M6-20
CSHC-SUS-M8-15
CSHC-SUS-M10-30
CSHC-SUS-M10-40
CSHC-SUS-M12-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1036

4.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1038

4.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10310

4.03 €

1.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10312

5.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10315

4.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1046

3.07 €

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10410

3.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10510

4.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10512

4.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10515

5.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10520

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10620

3.68 €

1.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10815

7.47 €

3.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101030

10.27 €

1 Disponibile 6 giorni 101040

7.45 €

1 Disponibile 6 giorni 101225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo punta A corona tagliente Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Vite di fermo
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico