Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-PP-M4 |
WS-PP-M5 |
WS-PP-M6 |
WS-PP-M8 |
WS-PP-M10 |
WS-PP-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € 0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | |
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | |
1.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
0.62 € 0.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | |
0.78 € 0.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PP (Polipropilene) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali