Rondella rotonda in gomma di silicone

Rondella rotonda in gomma di silicone
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 4 5 6 8 10 12
[Nominal designation (M)] 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 10 12 13 20 22 24

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-NBRSI-M4
WS-NBRSI-M5
WS-NBRSI-M6
WS-NBRSI-M8
WS-NBRSI-M10
WS-NBRSI-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10441.510

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1055212

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066213

0.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088220

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101010222

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni 101212324

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Gomma
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico