Rondella rotonda in Gomma EPDM

Rondella rotonda in Gomma EPDM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Rubber
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 8 10 12 13 20 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-NBREPDM-M3
WS-NBREPDM-M4
WS-NBREPDM-M5
WS-NBREPDM-M6
WS-NBREPDM-M8
WS-NBREPDM-M10
WS-NBREPDM-M12
WS-NBREPDM-M14
WS-NBREPDM-M16
WS-NBREPDM-M18
WS-NBREPDM-M20
WS-NBREPDM-M22
WS-NBREPDM-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10331.58

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10441.510

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055212

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1066213

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088220

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101010222

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101212324

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni 101414330

0.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101616332

0.36 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101818336

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102020340

2.25 €

1 Disponibile 6 giorni 102222345

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 102424350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Gomma
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico