Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-POM-M3 |
WS-POM-M4 |
WS-POM-M5 |
WS-POM-M6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € 0.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | |
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 4 | 0.8 | 10 | |
0.15 € 0.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 5 | 0.8 | 12 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 6 | 1 | 13 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | Resina acetalica POM (Duracon) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali