Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSHP-S45C-M10 |
WSHP-S45C-M13 |
WSHP-S45C-M17 |
WSHP-S45C-M21 |
WSHP-S45C-M23 |
WSHP-S45C-M25 |
WSHP-S45C-M28 |
WSHP-S45C-M31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.2 | 10 | 3.2 | 22 | |
0.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 13 | 12 | 3.2 | 26 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | 16 | 4.5 | 32 | |
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21 | 20 | 4.5 | 40 | |
1.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23 | 22 | 6 | 44 | |
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 24 | 6 | 48 | |
3.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 28 | 27 | 6 | 56 | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 31 | 30 | 8 | 60 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | EN 1.1191 Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | N/A |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali