Rondella rotonda ad alta tensione S45C【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rondella rotonda ad alta tensione S45C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· Type (application): Plain washer
· Type: Plain washer
· Material: Steel
· Material: Steel, S45C
· Surface treatment: None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating
· Inner diameter (mm): 4.5, 5.5, 10.5, 13.5, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 34.5, 37.5
· Thread: M4, M5, M10, M13, M15, M17, M18, M22, M24, M26, M34, M37
· Thickness (mm): 1.6, 3.2, 4.5, 5, 6, 8
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Surface treatment (details): None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSHT-S45C3B-M5
WSHT-S45C3W-M4
WSHT-S45C3W-M5
WSHT-S45C3W-M10
WSHT-S45C3W-M13
WSHT-S45C3W-M17
WSHT-S45C3W-M18
WSHT-S45C3W-M22
WSHT-S45C-M4
WSHT-S45C-M5
WSHT-S45C-M10
WSHT-S45C-M13
WSHT-S45C-M15
WSHT-S45C-M17
WSHT-S45C-M18
WSHT-S45C-M22
WSHT-S45C-M26
WSHT-S45C-M34
WSHT-S45C-M37
WSHT-S45CAY-M13
WSHT-S45CAY-M17
WSHT-S45CC-M4
WSHT-S45CC-M5
WSHT-S45CC-M10
WSHT-S45CC-M13
WSHT-S45CC-M15
WSHT-S45CC-M17
WSHT-S45CC-M18
WSHT-S45CC-M22
WSHT-S45CU-M4
WSHT-S45CU-M5
WSHT-S45CU-M10
WSHT-S45CU-M13
WSHT-S45CU-M15
WSHT-S45CU-M17
WSHT-S45CU-M18
WSHT-S45CU-M22
WSHT-ST-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

259.76 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalente5.551.6Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera16

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura trivalente4.541.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca13

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura trivalente5.551.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca16

3.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura trivalente10.5105Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca30

126.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalente13.5133.2Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca32

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10Cromatura trivalente17176Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca45

97.34 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalente18186Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca50

105.66 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Cromatura trivalente22226Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca60

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A4.541.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A13

0.24 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/A5.551.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A16

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A10.5105Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A30

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A13.5133.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A32

0.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A15154.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A30

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A17176Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A45

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A18186Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A50

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Non fornito] N/A22226Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A60

113.13 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Non fornito] N/A26264.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A44

6.82 €

1 6 giorni 10[Non fornito] N/A34.5348Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A66

8.99 €

1 6 giorni 10[Non fornito] N/A37.5378Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Non fornito] N/A72

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni -Zincatura13.5133.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Zincatura a caldo] Zincatura fusa32

3.66 €

1 Disponibile 6 giorni -Zincatura17176Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Zincatura a caldo] Zincatura fusa45

150.83 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura4.541.6Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura13

0.85 €

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura5.551.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura16

99.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura10.5105Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura30

120.93 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura13.5133.2Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura32

79.01 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura15154.5Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura30

94.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura17176Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura45

62.40 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -Cromatura18186Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura50

93.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura22226Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.[Cromatura] Cromatura60

0.20 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura lucida4.541.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida13

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni -Cromatura lucida5.551.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida16

62.15 €

29.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-Cromatura lucida10.5105Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida30

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni -Cromatura lucida13.5133.2Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida32

79.01 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida15154.5Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida30

94.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida17176Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida45

87.18 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida18186Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida50

93.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Cromatura lucida22226Scatola/confezioneEN 1.1191 Equiv.Cromatura lucida60

113.13 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Non fornito] N/A24244.5Scatola/confezione-[Non fornito] N/A44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio

Supporto tecnico