Rondella a cupola rondella di apertura misura speciale【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rondella a cupola rondella di apertura misura speciale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRSX-STC-M6
WRSX-STU-M6
WRSX-SUS-M6
WRSX-SUS-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

76.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura661Scatola/confezioneEquiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo)-[Cromatura] Cromatura20

76.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida661Scatola/confezioneEquiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo)-Cromatura lucida20

0.47 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.561.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A30

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella con rosetta

Supporto tecnico