Rondella a disco misura speciale【1-2,000 Pezzi per confezione】

Rondella a disco misura speciale
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WDSX-STU-M4X17-0.6
WDSX-STU-M4X19-0.6
WDSX-STU-M5X23-0.7
WDSX-STU-M6X23-0.7
WDSX-STU-M6X25-1
WDSX-SUS-M5X20-0.8
WDSX-SUS-M5X20-1
WDSX-SUS-M6X25-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

73.58 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida440.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida17

87.85 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida440.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida19

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida550.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida23

66.78 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida660.7Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida23

52.75 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucida661Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-Cromatura lucida25

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A20

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A5.551Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A20

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A661Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Rondelle elastiche a disco

Supporto tecnico