Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 13 | 12 | 2.5 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 24 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 6.4 | 6 | 1.2 | [Non fornito] Tessuto | 12.5 | |
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 8.4 | 8 | 1.8 | [Non fornito] Tessuto | 17 | |
1.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 10.5 | 10 | 2.2 | [Non fornito] Tessuto | 21 | |
2.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 13 | 12 | 2.5 | [Non fornito] Tessuto | 24 | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 15 | 14 | 3 | [Non fornito] Tessuto | 28 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 17 | 16 | 3.5 | [Non fornito] Tessuto | 30 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 19 | 18 | 4 | [Non fornito] Tessuto | 34 | |
1.69 € 1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Non fornito] Tessuto | 21 | 20 | 4.5 | [Non fornito] Tessuto | 37 | |
3.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Non fornito] Tessuto | 23 | 22 | 5 | [Non fornito] Tessuto | 39 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Cromatura] Cromatura | 17 | 16 | 3.5 | [Cromatura] Cromatura | 30 | |
1.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nichelatura | 6.4 | 6 | 1.2 | [Nichelatura] Nichelatura | 12.5 | |
0.30 € 0.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Nichelatura | 8.4 | 8 | 1.8 | [Nichelatura] Nichelatura | 17 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nichelatura | 10.5 | 10 | 2.2 | [Nichelatura] Nichelatura | 21 | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nichelatura | 13 | 12 | 2.5 | [Nichelatura] Nichelatura | 24 | |
1.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nichelatura | 15 | 14 | 3 | [Nichelatura] Nichelatura | 28 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Nichelatura | 17 | 16 | 3.5 | [Nichelatura] Nichelatura | 30 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio | JIS-S50C–JIS-S70C | Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco |
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Trattamento superficie (Dettaglio)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali