Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSPK-SUSPN-M3 |
WSPK-SUSPN-M4 |
WSPK-SUSPN-M5 |
WSPK-SUSPN-M6 |
WSPK-SUSPN-M8 |
WSPK-SUSPN-M10 |
WSPK-SUSPN-M12 |
WSPK-SUSPN-M16 |
WSPK-SUSPN-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 2.6 | 7 | |
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 3 | 8 | |
0.82 € 0.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.2 | 5 | 3.2 | 9.5 | |
0.88 € 0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 6 | 3.6 | 11.5 | |
1.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 3.8 | 15.2 | |
1.51 € 1.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10.8 | 10 | 5.1 | 18 | |
2.58 € 1.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14 | 12 | 5.5 | 24.9 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18.4 | 16 | 6.5 | 30 | |
11.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 20 | 8.5 | 39 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella di tenuta | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Trattamento superficie (Dettaglio) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali