Guarnizione, rondella PM (gomma fluorurata)

Guarnizione, rondella PM (gomma fluorurata)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Loosening prevention
[Type] Sealing Washer
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Materials] Stainless steel SUS304
[Surface treatment](Details) none
[Inner diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 20
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSPK-SUSPF-M3
WSPK-SUSPF-M4
WSPK-SUSPF-M5
WSPK-SUSPF-M6
WSPK-SUSPF-M8
WSPK-SUSPF-M10
WSPK-SUSPF-M12
WSPK-SUSPF-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M)

2.02 €

1 Disponibile 7 giorni 1033

2.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1044

1.98 €

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.25

2.47 €

1 Disponibile 7 giorni 1066

2.71 €

1 Disponibile 7 giorni 1088

3.49 €

1 Disponibile 7 giorni 1010.810

6.61 €

1 Disponibile 7 giorni 101412

13.91 €

1 Disponibile 7 giorni 102220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella di tenuta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) NA

Supporto tecnico