• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappi a vite a esagono incassato in plastica

Tappi a vite a esagono incassato in plastica
  • Sconto volumi elevati

Seal by screwing in the female taper pipe screw. At that time the standard diameter is set so that the end is nearly flush with the mounting surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPH-PEEK-W1/4
SPH-PEEK-W1/8
SPH-PEEK-W3/8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (R) Lunghezza
(mm)

7.52 €

Disponibile 4 giorni 101/411

5.88 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101/88

9.09 €

Disponibile 4 giorni 103/812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Materiale PEEK
Trattamento superficie Tessuto A spina Spina a testa svasata Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico