• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cappuccio dado flangiato【1-40 Pezzi per confezione】

Cappuccio dado flangiato
  • Sconto volumi elevati

Hex Nut Cap with Flange This flange nut cover can be used as a decorative piece in place of paint.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVFN-PL-M8
CVFN-PL-M10
CVFN-PL-M16
CVFN-PLTBS-M8
CVFN-PLTBS-M10
CVFN-PLTBS-M12
CVFN-PLTBS-M16
CVFN-PLTW-M8
CVFN-PLTW-M10
CVFN-PLTW-M12
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Altezza
(mm)
Colore Unità di vendita

1.43 €

Disponibile 5 giorni Vernice grigia88GrigioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

Disponibile 5 giorni Vernice grigia1010GrigioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

95.24 €

40 Pezzi per confezione

5 giorni Vernice grigia1615GrigioScatola/confezione

1.43 €

Disponibile 4 giorni Vernice nera88NeroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

Disponibile 5 giorni Vernice nera1010NeroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.51 €

Disponibile 7 giorni Vernice nera1211.5NeroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.57 €

Disponibile 5 giorni Vernice nera1615NeroQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.43 €

Disponibile 4 giorni Rivestimento bianco88BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

Disponibile 5 giorni Rivestimento bianco1010BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.51 €

Disponibile 5 giorni Rivestimento bianco1211.5BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico