• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Policarbonato dimensione lunghezza = 300

Policarbonato dimensione lunghezza = 300
  • Sconto volumi elevati

[Length L (mm)] 300
[Basic shape] Fully Threaded
[Materials] Polycarbonate
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Resin
[Materials] PC (Polycarbonate)
[Color] Clear
[Nominal Thread (M)] 8 10 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-PC-M8-300
MB-PC-M10-300
MB-PC-M12-300
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura nominale vite (M) Passo
(mm)

10.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

1081.25

11.70 €

4 giorni 10101.5

14.27 €

5 giorni 10121.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L (mm) 300 Materiale Policarbonato Profilo di base Filettatura intera
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale plastico PC (policarbonato) Colore Trasparenza

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico