Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MB-RENY-M8-300
Misura nominale vite (M) | 8 | Lunghezza L (mm) | 300 | Materiale | RENY |
---|---|---|---|---|---|
Passo(mm) | 1.25 | Profilo di base | Filettatura intera | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale plastico | RENY (nylon ad alta resistenza) | Colore | Bianco traslucido |
Si trova sulla pagina di RENY (nylon ad elevata resistenza ) Dimensioni (lunghezza / 300), il codice articolo è il seguente: MB-RENY-M8-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-RENY-M8-300.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali