Inserto【1-20,000 Pezzi per confezione】

Inserto
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Brass
[Surface treatment] None Head
[Shape] Round Head, Sleeve Diameter (mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4
[Length (mm)] 2.5 3 4 5 6 7
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIVETHT-BR-M1.6-3
RIVETHT-BR-M2-3
RIVETHT-BR-M2-4
RIVETHT-BR-M2-5
RIVETHT-BR-M2-6
RIVETHT-BR-M2-7
RIVETHT-BR-M2.3-3
RIVETHT-BR-M2.3-4
RIVETHT-BR-M2.5-2.5
RIVETHT-BR-M2.5-3
RIVETHT-BR-M3-4
RIVETHT-BR-M3-5
RIVETHT-BR-M3-6
RIVETHT-BR-M4-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro manicotto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Unità di vendita

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 101.63Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.05 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

202.32 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1024Scatola/confezione

0.04 €

0.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1026Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1027Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 102.33Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

203.17 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.34Scatola/confezione

101.16 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.52.5Scatola/confezione

105.64 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.53Scatola/confezione

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1034Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1035Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

165.08 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036Scatola/confezione

159.19 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1044Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Trattamento superficie NA Profilo testa Testa rotonda

Supporto tecnico