Rivetti in polipropilene PP

Rivetti in polipropilene PP
  • Sconto volumi elevati
Resin rivet for mounting panels, etc. When pushed in by hand, the legs are pushed apart, anchoring the panel, etc. in place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIVETBR-PP-M3-6
RIVETBR-PP-M4-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro manicotto
(mm)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 103

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene Trattamento superficie NA Profilo testa Rivetto cieco
Lunghezza(mm) 6 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico