Bullone quadrato sottile

Bullone quadrato sottile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Square
[Nominal Thread (M)] 6
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Length L (mm)] 10 16 20 25 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNSQHSLT-SUS-M6-10
SPNSQHSLT-SUS-M6-16
SPNSQHSLT-SUS-M6-20
SPNSQHSLT-SUS-M6-25
SPNSQHSLT-SUS-M6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

0.46 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

2.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1020

2.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

2.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Filettatura nominale (M) 6 Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico