Rondella in gomma nera Bondwell

Rondella in gomma nera Bondwell
  • Sconto volumi elevati
Effective in preventing rainwater from infiltrating the screw hole. Washer with sealing rubber that combines excellent watertightness and long-term corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW-STBG-D4-12
BW-STBG-D5-13
BW-STBG-D6-16
BW-SUSBG-D4-12
BW-SUSBG-D5-13
BW-SUSBG-D6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. d
(mm)
Materiale: acciaio inox Diametro esterno
(mm)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Acciaio4-12

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Acciaio5-13

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Acciaio6-16

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox4[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)12

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox5[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)13

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox6[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella di tenuta Trattamento superficie N/A Spessore T(mm) 3
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico