• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Anello di sicurezza forma C in poliacetato

Anello di sicurezza forma C in poliacetato
  • Sconto volumi elevati

Superior impact and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSRC-POM-NO.4
LSRC-POM-NO.6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNominale Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Intaglio C
(mm)

1.63 €

Disponibile 5 giorni 104493.5

2.18 €

Disponibile 4 giorni 1066125.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza a C per fori Materiale Resina acetalica
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Spessore t(mm) 0.5 Trattamento superficie Bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico