Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Materiale | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4 | |
11.72 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 5 | ||
46.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 6 | |
19.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 7 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 7 | ||
22.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 7 | ||
24.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 8 | ||
27.64 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 8 | ||
4.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | - | 2 | |
7.15 € 5.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | - | 3 | |
2.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | - | 4 | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | - | 5 | |
8.09 € 5.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | - | 6 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | - | 7 | |
5.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | - | 8 | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | - | 8 | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | - | 8 | |
10.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | - | 9 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | - | 10 | |
14.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | - | 11 | |
18.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | - | 12 | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 22 | - | 14 | |
25.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | - | 14 | |
38.69 € 27.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | - | 16 | |
45.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 32 | - | 18 | |
54.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 36 | - | 20 | ||
68.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 40 | - | 22 | |
61.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 42 | - | 26 | |
95.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 45 | - | 25 | |
96.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50 | - | 28 | ||
120.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 56 | - | 32 | |
13.17 € 9.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 3 | |
7.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 4 | |
13.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 5 | |
16.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 6 | |
14.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 7 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 7 | |
21.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 8 | |
22.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 8 | |
36.37 € | 1 | 75 giorni | 10 | 14 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 9 | ||
34.42 € | 1 | Disponibile | 76 giorni | 10 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 10 | |
58.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 10 | ||
56.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 11 | ||
58.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 12 | ||
95.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | 22 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 14 | ||
96.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | 28 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 16 | ||
184.13 € | 1 | 75 giorni | 10 | 36 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 20 |
Loading...
Profilo | Chiavetta parallela (dritta) | Lunghezza complessiva(mm) | 300 | Lavorazione fori | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Altezza (mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali