Valvola di controllo flusso in acciaio al carbonio, serie VS

Valvola di controllo flusso in acciaio al carbonio, serie VS
The carbon steel needle stop valve VS series is Ihara Science-manufactured which boasts a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: S45C
· Shape: Straight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS-02P02-OS
VS-03P03-OS
VS-04P04-OS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

97.29 €

1 5 giorni 1/4B1/4B

81.37 €

1 5 giorni 3/8B3/8B

92.62 €

1 5 giorni 1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) ::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::21

Supporto tecnico