Raccordo senza svasature esagonale NNT con nipplo su gomito KLN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLN06-020KNNT
KLN08-020KNNT
KLN10-020KNNT
KLN10-030KNNT
KLN12-020KNNT
KLN12-030KNNT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite

16.23 €

1 25 giorni 661/4B(8A)

8.36 €

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

881/4B(8A)

8.52 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10101/4B(8A)

9.42 €

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10103/8B(10A)

9.01 €

4.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12121/4B(8A)

9.01 €

4.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12123/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio al carbonio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Per usi generici)
Liquido applicabile Olio Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Gomito
Tipo raccordo Raccordi a innesto Misura tubo applicabile Misura metrica per tubo in acciaio Materiale del tubo applicabile Acciaio
Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico