Viti per tutti gli utilizzi【700-1,800 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Viti per tutti gli utilizzi
  • Sconto volumi elevati
These long screws provide a high level of tightening and as the tips can be cut off, they are highly efficient and stable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AN-32-H-TOKU
AN-42-F-TOKU
AN-45-H-TOKU
AN-50-F-TOKU
AN-65-F-TOKU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Lunghezza vite

43.93 €

1,800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3.83225

48.05 €

1,300 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3.84237

45.35 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 3.84528

40.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3.85044

44.96 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 4.26557

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico