Dadi di bloccaggio 8.8 (con pilota)

Dadi di bloccaggio 8.8 (con pilota)
  • Sconto volumi elevati
Has a strength class equivalent to that of iron although it is a stainless steel product. SUS304has quadruple the durability of SUS304, and twice that of SUS316.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8BUMNP12
8BUMNP16
8BUMNP20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)

51.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10121.75

101.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10162

153.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10202.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) Trattamento superficie NA Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazione/funzione Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) NA
Dettagli anti-allentamento Altri profili speciali Classificazione resistenza 8.8

Supporto tecnico