Dadi a spinta (per alberi)【1-500 Pezzi per confezione】

Dadi a spinta (per alberi)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The push nut is engineered with a series of angled prongs on its inner circumference whose edges catch onto the outer circumference of a shaft. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.33701E+11
133020133012
133020133015
133020133020
133020133024
133020133030
133020133040
133020133050
133020133060
133020133080
133020133100
133020133120
133020133120-BLACK
133700533015
133700533020
133700533024
133700533030
133700533040
133700533050
133700533060
133700533100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Materiale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Trattamento superficie Dimensione D (riferimento)
(mm)

0.05 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Acciaio per molle7.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8Rivestimento fosfatico17.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101.2[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.2Finitura lucida4.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.5Finitura lucida5.2

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 102[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2Finitura lucida6

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.4[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.4Finitura lucida7

0.27 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3Finitura lucida10

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)3.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4Finitura lucida12

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 105[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)4.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5Finitura lucida14

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 106[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)5.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6Finitura lucida16

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)7.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8Finitura lucida17.5

1.71 €

1 Disponibile 7 giorni 1010[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)9.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10Finitura lucida21

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)11.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12Finitura lucida27

124.91 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1012[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)11.9Scatola/confezione12Finitura lucida27

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5Acciaio per molle1.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.5Rivestimento fosfatico5.2

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 102Acciaio per molle1.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2Rivestimento fosfatico6

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 102.4Acciaio per molle2.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.4Rivestimento fosfatico7

0.28 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103Acciaio per molle2.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3Rivestimento fosfatico10

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 104Acciaio per molle3.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4Rivestimento fosfatico12

0.03 €

0.01 €

1 Stesso giorno

Stock

105Acciaio per molle4.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5Rivestimento fosfatico14

0.03 €

0.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Acciaio per molle5.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6Rivestimento fosfatico16

0.29 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010Acciaio per molle9.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10Rivestimento fosfatico21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Dado di spinta per alberi Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno
Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico