Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | Dimensione D (riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 € 0.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 1.5 | 1.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | Finitura lucida | 5.2 | |||
0.25 € 0.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 2 | 1.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | Finitura lucida | 6 | ||
1.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 2.4 | 2.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2.4 | Finitura lucida | 6.4 | ||
0.28 € 0.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 3 | 2.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3 | Finitura lucida | 8 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 4 | 3.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4 | Finitura lucida | 9 | ||
1.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 5 | 4.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5 | Finitura lucida | 10 | ||
0.29 € 0.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 6 | 5.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | Finitura lucida | 11 | ||
0.04 € 0.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 8 | 7.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | Finitura lucida | 13 | ||
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 10 | 9.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | Finitura lucida | 15.4 | ||
0.33 € 0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 12 | 11.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 12 | Finitura lucida | 17.8 | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 16 | 15.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 16 | Finitura lucida | 22.8 | ||
1.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio per molle | 2 | 1.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | Rivestimento fosfatico | 6 | ||
35.71 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 2.4 | Acciaio per molle | 2.4 | 2.2 | Scatola/confezione | 2.4 | Rivestimento fosfatico | 6.4 | ||
0.02 € 0.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio per molle | 3 | 2.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3 | Rivestimento fosfatico | 8 | |||
34.71 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 4 | Acciaio per molle | 4 | 3.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4 | Rivestimento fosfatico | 9 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio per molle | 5 | 4.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5 | Rivestimento fosfatico | 10 | ||
1.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio per molle | 6 | 5.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | Rivestimento fosfatico | 11 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio per molle | 8 | 7.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | Rivestimento fosfatico | 13 | ||
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Acciaio per molle | 10 | 9.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | Rivestimento fosfatico | 15.4 | ||
93.45 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 12 | Acciaio per molle | 12 | 11.8 | Scatola/confezione | 12 | Rivestimento fosfatico | 17.8 | ||
123.29 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 16 | Acciaio per molle | 16 | 15.8 | Scatola/confezione | 16 | Rivestimento fosfatico | 22.8 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Dimensione D (riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali