Rondelle dentata Dentatura interna

Rondelle dentata Dentatura interna
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
I denti sporgenti nel Diametro interno impediscono lo scuotimento e l'allentamento delle Viti quando vengono combinati con Rondelle piatte, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125020125020
125020125023
125020125026
125020125030
125020125035
125020125040
125020125045
125020125050
125020125060
125020125080
125020125100
125020125120
125020125140
125020125160
125020125180
125020125200
125020125220
125020125240
125703025020
125703025026
125703025030
125703025035
125703025040
125703025050
125703025060
125703025080
125703025100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA2.22-0.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida4.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA2.52.3-0.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida5.3

0.08 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA2.82.6-0.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida5.8

0.08 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida6.5

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA3.73.5-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida7.5

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida8.5

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA4.84.5-0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida9.5

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida10

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida11

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida15

0.28 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA10.510-0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida18

0.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA12.512-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida21

1.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA14.514-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida23

0.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA16.516-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida26

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA1918-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida29

0.97 €

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA2120-1.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida32

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10-NA23-7/8-Scatola/confezione-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida-

3.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)NA2524-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Finitura lucida38

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente2.22-0.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente4.8

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente2.82.6-0.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente5.8

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente6.5

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente3.73.5-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente7.5

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente8.5

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente10

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente11

0.03 €

0.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente15

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente10.510-0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio per molle-Cromatura trivalente18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Tipo, rondella dentata Profilo denti interni

Supporto tecnico